Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 6.1 mm PA

Este espaciador autorretenedor ofrece aislamiento para un tornillo utilizado para fijar un circuito impreso a un panel. El espaciador se inserta a presión en la placa y, a continuación, se inserta el tornillo y se fija con una tuerca. Este espaciador está fabricado con material con clasificación UL94 V2.
Referencia de Essentra:

10381694

Número de pieza del fabricante:

468732

7989 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0397 €
500 + 0,0377 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

3,97 €

100 x 0,0397 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Tipo Sin apilamiento
Diámetro del cuerpo 5.5 mm
Diámetro interior 2.7 mm
Longitud del espaciador 6.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros