Menu Search

Espaciador de retención 3.2 mm 22.2 mm Nylon

Referencia de Essentra:

10636701

Número de pieza del fabricante:

SRS4-14-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2291 €
5000 - 9999 0,1806 €
10000 + 0,1577 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

229,10 €

1000 x 0,2291 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Tipo Sin apilamiento
Diámetro del cuerpo 6.4 mm
Diámetro interior 3.2 mm
Longitud del espaciador 22.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros