Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

Este espaciador apilable autorretenedor es perfecto para soportar, aislar y ocultar tornillos. Este artículo está fabricado con material clasificado como UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10028612

Número de pieza del fabricante:

SSRS4-7-01

799 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3029 €
5000 + 0,2877 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

302,90 €

1000 x 0,3029 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Tipo Apilaje
Diámetro del cuerpo 6.6 mm
Diámetro interior 3.1 mm
Longitud del espaciador 11.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros