10028759
SSRS8-5-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3209 € |
5000 + | 0,3048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
Tipo | Apilaje |
Diámetro del cuerpo | 7.9 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.311 in |
Diámetro interior | 4.3 mm |
Diámetro interior | 0.169 in |
Longitud del espaciador | 7.9 mm |
Longitud del espaciador | 0.311 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.