Menu Search

Separadores de macho a macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

El separador aislante de macho a macho de poliamida proporciona aislamiento eléctrico para los componentes sensibles en los montajes de PCB.
Referencia de Essentra:

10433508

Número de pieza del fabricante:

MTNSP-M3-11-3

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,6185 €
500 + 4,3875 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

461,85 €

100 x 4,6185 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Hexagonal
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Material completo Poliamida 6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros