Menu Search

Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 18.0 mm

Este separador roscado redondo está fabricado con un 25 % de nylon relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10131213

Número de pieza del fabricante:

300418059935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8851 €
500 + 0,8412 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

88,51 €

100 x 0,8851 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Material completo Poliamida 6.6 + 25 % de fibra de vidrio
Tipo Female/Female
Medida de la rosca M4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros