Menu Search

Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm PA

El separador aislante de macho a macho de nylon proporciona aislamiento eléctrico para los componentes sensibles en los montajes de PCB.
Referencia de Essentra:

10176344

Número de pieza del fabricante:

TNM3-8-25-3

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2937 €
500 + 1,2289 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

129,37 €

100 x 1,2937 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Male/Male
Medida de la rosca M3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros