Menu Search

Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 18.0 mm PA

El separador aislante de macho a macho de nylon proporciona aislamiento eléctrico para los componentes sensibles en los montajes de PCB.
Referencia de Essentra:

10176474

Número de pieza del fabricante:

TNM4-8-18-3

91 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2038 €
500 + 1,1432 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

120,38 €

100 x 1,2038 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Male/Male
Medida de la rosca M4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros