Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

Este espaciador de punta de bayoneta sin bloqueo tiene un cuerpo acanalado y una rosca hembra inferior para atornillar en una placa base o un panel. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2
Referencia de Essentra:

10119945

Número de pieza del fabricante:

100122200002

14350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3344 €
500 + 0,3177 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

33,44 €

100 x 0,3344 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de rosca macho
Tamaños de rosca compatibles (todos) M4
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 22.2 mm
Longitud de la rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Altura del cabezal de cierre A 9.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros