Menu Search

Separador fijado a tornillo 9.6 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10184301

Número de pieza del fabricante:

100209100002

193100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,231 €
500 + 0,2195 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

23,10 €

100 x 0,231 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Tamaños de rosca compatibles (todos) #6
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 9.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 8.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros