Menu Search

Separador fijado a tornillo 4.9 mm #6 UL94 V-2

Este espaciador de punta de bayoneta sin bloqueo tiene un cuerpo acanalado y una rosca hembra inferior para atornillar en una placa base o un panel. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2
Referencia de Essentra:

10378830

Número de pieza del fabricante:

463788

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0717 €
500 + 0,068 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

7,17 €

100 x 0,0717 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Tamaños de rosca compatibles (todos) #6
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 4.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 8.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros