Menu Search

Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

Este espaciador de punta de bayoneta sin bloqueo tiene un cuerpo acanalado y una rosca hembra inferior para atornillar en una placa base o un panel. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10108192

Número de pieza del fabricante:

CBS-TF-M4-16-01

3540 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1253 €
5000 - 9999 0,1157 €
10000 + 0,1096 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

125,30 €

1000 x 0,1253 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Tamaños de rosca compatibles (todos) M4
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 25.4 mm
Longitud de la rosca 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 10.2 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros