10010259
HMSP-TM-M4-2-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2295 € |
5000 + | 0,218 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste sin posición de reposo y bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de rosca macho |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Diámetro del orificio A | 3.9 mm |
Diámetro del orificio A | 0.154 in |
Longitud del espaciador | 3.2 mm |
Longitud del espaciador | 0.126 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Altura del cabezal de cierre A | 3.6 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.142 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.