Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura M4 10.7 mm PA Natural

Este soporte para placas de circuito impreso tiene un cuerpo acanalado y una parte inferior con rosca para fijar con una tuerca y un bloqueo superior a presión con alas de tensión. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10013878

Número de pieza del fabricante:

LCCBSM-M4-6-01

3838 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2545 €
5000 + 0,2418 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

254,50 €

1000 x 0,2545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de rosca macho
Tamaños de rosca compatibles (todos) M4
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.8 mm
Longitud del espaciador 10.7 mm
Longitud de la rosca 7.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 5.6 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros