Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

Este soporte para placas de circuito impreso tiene un cuerpo acanalado y una parte inferior con rosca para fijar con una tuerca y un bloqueo superior a presión. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10017098

Número de pieza del fabricante:

MSCBST-M3-7-01

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

210,00 €

1000 x 0,21 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de rosca macho
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Diámetro del cuerpo 4.4 mm
Diámetro del orificio A 2.5 mm
Longitud del espaciador 11.1 mm
Longitud de la rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 2.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros