Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

Este soporte para placas de circuito impreso tiene un cuerpo acanalado y una parte inferior con rosca para fijar con una tuerca a una placa base o a un panel. Tiene una punta con bloqueo a presión para asegurar una placa de circuito. Está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10175248

Número de pieza del fabricante:

TCBNS-M2.5-20

1485 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1506 €
2500 + 0,1431 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

75,30 €

500 x 0,1506 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de rosca macho
Tamaños de rosca compatibles (todos) M2.5
Diámetro del orificio A 3.0 mm
Longitud del espaciador 20.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Altura del cabezal de cierre A 4.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros