10175361
TCBNS-M3-8
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2572 € |
2500 + | 0,2443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de rosca macho |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Diámetro del orificio A | 3.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.118 in |
Longitud del espaciador | 8.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.315 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Altura del cabezal de cierre A | 4.0 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.157 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.