Menu Search

Resorte de gas 250.0 mm 500.0 N

Este soporte de gas con potencia fija está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero al carbono recubierto de polvo epoxi. También se conoce como resorte de gas debido a la carga de gas nitrógeno. Es una unidad autosuficiente, sin mantenimiento con un pequeño cambio de fuerza para mejorar la protección de bisagras y montajes con un recorrido final amortiguado. Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla. Pida las fijaciones que se adapten a su aplicación de forma independiente.
Referencia de Essentra:

10305706

Número de pieza del fabricante:

551962

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 156,44 €
10 - 49 74,50 €
50 + 70,77 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

156,44 €

1 x 156,44 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Finalizar Nitrurado
Material del cilindro Acero
Material completo Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros