Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
49,73 € - 109,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
53,556 € - 56,378 € Solicite el plazo de entrega aquí
53,56 € - 118,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
10305423 55,469 € - 58,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
57,38 € - 126,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
57,38 € - 126,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
59,28 € - 131,05 € Solicite el plazo de entrega aquí
61,216 € - 64,435 € 28 En stock
61,22 € - 135,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
137,148 € - 144,366 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
70,77 € - 156,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
10305706 70,77 € - 156,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
70,77 € - 156,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
28,23 € - 62,39 € 20 En stock
40,086 € - 42,197 € 22 En stock
41,121 € - 43,284 € Solicite el plazo de entrega aquí
43,78 € - 96,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
43,78 € - 96,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
46,38 € - 102,51 € 10 En stock
46,377 € - 48,812 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 5
Resorte de gas 250.0 mm 500.0 N

10305317

Rango de precios
109,93 € - 49,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 200.0 N

10305348

Rango de precios
56,378 € - 53,556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 1000.0 N

10305386

Rango de precios
118,39 € - 53,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 150.0 mm 500.0 N

10305423

Rango de precios
58,395 € - 55,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 200.0 mm 200.0 N

10305454

Rango de precios
126,85 € - 57,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 200.0 mm 9000.0 N

10305492

Rango de precios
126,85 € - 57,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 250.0 mm 650.0 N

10305539

Rango de precios
131,05 € - 59,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 300.0 mm 350.0 N

10305577

Rango de precios
64,435 € - 61,216 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 300.0 mm 1000.0 N

10305614

Rango de precios
135,32 € - 61,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 1000.0 N

10633113

Rango de precios
144,366 € - 137,148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 1000.0 N

10305669

Rango de precios
156,44 € - 70,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    3926909790
Resorte de gas 250.0 mm 500.0 N

10305706

Rango de precios
156,44 € - 70,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    3926909790
Resorte de gas 250.0 mm 1750.0 N

10305737

Rango de precios
156,44 € - 70,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    3926909790
Resorte de gas 100.0 mm 200.0 N

10304907

Rango de precios
62,39 € - 28,23 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 150.0 mm 100.0 N

10304945

Rango de precios
42,197 € - 40,086 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 200.0 mm 200.0 N

10304983

Rango de precios
43,284 € - 41,121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 100.0 mm 150.0 N

10305027

Rango de precios
96,76 € - 43,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 100.0 mm 450.0 N

10305058

Rango de precios
96,76 € - 43,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Resorte de gas 150.0 mm 250.0 N

10305096

Rango de precios
102,51 € - 46,38 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090
Resorte de gas 150.0 mm 450.0 N

10305133

Rango de precios
48,812 € - 46,377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Nitrurado
  • Material del cilindro
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7318190090