10013458
LCBSBM-3-01A2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2836 € |
5000 + | 0,2694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Adhesivo con base de goma |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste adhesivo |
Longitud de la base | 12.7 mm |
Longitud de la base | 0.5 in |
Anchura de la base | 12.7 mm |
Anchura de la base | 0.5 in |
Altura del cabezal de cierre A | 8.7 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.343 in |
Longitud del espaciador | 4.8 mm |
Longitud del espaciador | 0.189 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar