Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR2712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Anchura de la base | Longitud de la base | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3051 € - 0,3208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
0,226 € - 0,2379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,23 € - 0,242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1563 € - 0,1645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2024 € - 0,2129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10013458 | 0,2694 € - 0,2836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,2786 € - 0,2932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,274 € - 2,3932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,2326 € - 0,2448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0594 € - 0,0654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3206 € - 0,3375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3719 € - 0,3914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3232 € - 0,3402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,3101 € - 0,3264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2842 € - 0,2989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2272 € - 0,2393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3797 € - 0,3997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1905 € - 0,2005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.