Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1964 € - 0,2133 € | 3000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1498 € - 0,1664 € | 5000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2133 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2133 € | 4000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2133 € | 14000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,158 € | 409 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1427 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,1483 € | 25 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2824 € | 1578 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2824 € | 36000 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2824 € | 6000 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar