Los soportes móviles para estantería transparentes crean la ilusión de que el material impreso cuelga libremente en el aire mientras se mueve continuamente. Estos soportes móviles cuentan con espuma o película adhesiva para sujetarlos a superficies planas o irregulares.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Tipo de adhesivo | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,417 € - 0,4389 € | 13154 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,2738 € - 0,2874 € | 28305 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0709 € - 0,0747 € | 4000 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Película
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,201 € - 0,4444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.512 in
140.0 mm
|
Película
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0937 € - 0,2071 € | 319 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Espuma
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,201 € - 0,4444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.512 in
140.0 mm
|
Película
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,427 € - 0,4496 € | 166833 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,256 € - 0,2696 € | 3629 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.