Menu Search

Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Referencia de Essentra:

10444207

Número de pieza del fabricante:

1218200

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 3,209 €
100 + 3,049 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

64,18 €

20 x 3,209 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 19.2 mm
Material Acero al carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros