Menu Search

Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Acero al carbono

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Referencia de Essentra:

10642832

Número de pieza del fabricante:

1218219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 13,4725 €
100 + 12,799 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

269,45 €

20 x 13,4725 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 57.2 mm
Diámetro interior 28.6 mm
Grosor 4.0 mm
Altura de carga 4.6 mm
Carga en posición plana 26569.0 N
Deflexión máxima de carga 15390.0 N
Deflexión mínima de carga 11343.0 N
Material Acero al carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros