Menu Search

Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acero inoxidable

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referencia de Essentra:

10641972

Número de pieza del fabricante:

1218257

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 7,552 €
100 + 7,175 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

151,04 €

20 x 7,552 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 38.1 mm
Diámetro interior 19.2 mm
Grosor 1.8 mm
Altura de carga 2.3 mm
Carga en posición plana 5249.0 N
Deflexión máxima de carga 3403.0 N
Deflexión mínima de carga 2513.0 N
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros