Menu Search

Arandela abierta 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetato

Spring Washer made from Acetal and featuring a 16.8 mm | 0.660 in Outside Diameter, 8.3 mm | 0.328 in Inside Diameter and 1.2 mm | 0.048 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Referencia de Essentra:

10218327

Número de pieza del fabricante:

17SPRINGW500

784 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0564 €
5000 - 19999 0,0507 €
20000 + 0,0456 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

56,40 €

1000 x 0,0564 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 16.7 mm
Diámetro interior 8.3 mm
Grosor 1.2 mm
Material Acetato

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros