Menu Search

Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

Esta arandela de bloqueo se utiliza para evitar que los tornillos, pernos y tuercas se aflojen. Fabricada en acero zincado según la norma DIN 7980.
Referencia de Essentra:

10240069

Número de pieza del fabricante:

345060040952

2270 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0222 €
5000 + 0,0211 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

22,20 €

1000 x 0,0222 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 9.9 mm
Diámetro interior 6.1 mm
Grosor 1.6 mm
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros