Menu Search

Tapas para bridas SAE

En stock

Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.

Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.

Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.

  • Se utilizan principalmente en aplicaciones neumáticas y hidráulicas SAE PSI 3000 y 6000.
  • La opción natural protege superficies de acoplamiento de bridas.
  • Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Material: PEBD Color: Rojo, Natural Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Índice de presión de clase (todos) h d Compra
0,2852 € - 0,63 € 19509 En stock
Rojo
0,397 € - 0,878 € 22991 En stock
Rojo
0,2492 € - 0,55 € 27659 En stock
Rojo
0,2304 € - 0,509 € 27400 En stock
Rojo
0,0729 € - 0,1134 € 100 En stock
Rojo
0,1685 € - 0,2622 € 100 En stock
Rojo
0,0814 € - 0,1267 € 100 En stock
Rojo
0,0615 € - 0,0957 € 100 En stock
Rojo
0,1053 € - 0,1638 € 100 En stock
Rojo
0,1227 € - 0,1909 € 100 En stock
Rojo
0,2025 € - 0,3151 € 100 En stock
Rojo
0,101 € - 0,1572 € 100 En stock
Rojo
0,1564 € - 0,2433 € 100 En stock
Rojo
0,0785 € - 0,1222 € 100 En stock
Rojo
0,0751 € - 0,1169 € 100 En stock
Rojo
0,0704 € - 0,1096 € 100 En stock
Rojo
  • de 2
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 PEBD

10100363

Rango de precios
0,63 € - 0,2852 €

Niveles de existencias
19509 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 PEBD

10100332

Rango de precios
0,878 € - 0,397 €

Niveles de existencias
22991 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 PEBD

10494400

Rango de precios
0,55 € - 0,2492 €

Niveles de existencias
27659 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 PEBD

10100295

Rango de precios
0,509 € - 0,2304 €

Niveles de existencias
27400 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapa para bridas SAE Brida dividida 30.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592059

Rango de precios
0,1134 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592103

Rango de precios
0,2622 € - 0,1685 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 47.6 mm J518-62 6000 PEBD

20592134

Rango de precios
0,1267 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 31.8 mm J518-62 6000 PEBD

20592110

Rango de precios
0,0957 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 60.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592097

Rango de precios
0,1638 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 54.0 mm J518-62 6000 PEBD

20592141

Rango de precios
0,1909 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

20592165

Rango de precios
0,3151 € - 0,2025 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 50.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592080

Rango de precios
0,1572 € - 0,101 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 63.5 mm J518-62 6000 PEBD

20592158

Rango de precios
0,2433 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 44.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592073

Rango de precios
0,1222 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 37.0 mm J518-61 3000 PEBD

20592066

Rango de precios
0,1169 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Tapa para bridas SAE Brida dividida 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

20592127

Rango de precios
0,1096 € - 0,0704 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de brida compatible
    3000 PSI
  • Código SAE
    J518-61
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000