Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
1,9875 € - 2,0925 € 640 En stock
25.4 mm
Natural
26.0 mm
Silicona
24.0 mm
0,4503 € - 0,4741 € 4804 En stock
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicona
4.8 mm
1
2,7801 € - 2,926 € 708 En stock
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicona
27.8 mm
1
0,121 € - 0,2676 € 8200 En stock
15.0 mm
Negro
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,2252 € - 0,2369 € 36084 En stock
25.4 mm
Negro
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,4377 € - 0,4609 € 9614 En stock
25.4 mm
Negro
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,8478 € - 0,892 € 3640 En stock
25.4 mm
Negro
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,6199 € - 0,6526 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Negro
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,4186 € - 2,5457 € 10 En stock
25.4 mm
Negro
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,121 € - 0,1274 € 56077 En stock
25.4 mm
Negro
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2655 € - 0,2794 € 5332 En stock
25.4 mm
Negro
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,4742 € - 0,499 € 11546 En stock
25.4 mm
Negro
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8766 € - 0,923 € 3066 En stock
25.4 mm
Negro
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 1107 En stock
25.4 mm
Negro
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
2,9193 € - 3,073 € 297 En stock
25.4 mm
Negro
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,7144 € - 0,7521 € 61665 En stock
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
1,3513 € - 1,4221 € 16976 En stock
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicona
16.0 mm
0,556 € - 0,5853 € 100734 En stock
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicona
6.0 mm
0,4615 € - 0,4858 € 13746 En stock
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicona
14.0 mm
1,8487 € - 1,946 € 176 En stock
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicona
22.5 mm
  • de 4
Tapón de enmascaramiento sin reborde 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248829

Rango de precios
2,0925 € - 1,9875 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386668

Rango de precios
0,4741 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
4804 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386705

Rango de precios
2,926 € - 2,7801 €

Niveles de existencias
708 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 15.0 mm PVC Negro

10070710

Rango de precios
0,2676 € - 0,121 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377468

Rango de precios
0,2369 € - 0,2252 €

Niveles de existencias
36084 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248904

Rango de precios
0,4609 € - 0,4377 €

Niveles de existencias
9614 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Negro

10377505

Rango de precios
0,892 € - 0,8478 €

Niveles de existencias
3640 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386750

Rango de precios
0,6526 € - 0,6199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386798

Rango de precios
2,5457 € - 2,4186 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248867

Rango de precios
0,1274 € - 0,121 €

Niveles de existencias
56077 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10377475

Rango de precios
0,2794 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
5332 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377482

Rango de precios
0,499 € - 0,4742 €

Niveles de existencias
11546 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377512

Rango de precios
0,923 € - 0,8766 €

Niveles de existencias
3066 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386767

Rango de precios
1,0037 € - 0,9539 €

Niveles de existencias
1107 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386804

Rango de precios
3,073 € - 2,9193 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377420

Rango de precios
0,7521 € - 0,7144 €

Niveles de existencias
61665 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248782

Rango de precios
1,4221 € - 1,3513 €

Niveles de existencias
16976 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248768

Rango de precios
0,5853 € - 0,556 €

Niveles de existencias
100734 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248775

Rango de precios
0,4858 € - 0,4615 €

Niveles de existencias
13746 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248812

Rango de precios
1,946 € - 1,8487 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural