Menu Search

Tapón de enmascaramiento 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM

Este tapón de enmascaramiento sin reborde está fabricado en EPDM negro para proteger los orificios de 20,0 mm de diámetro sin enmascarar ninguna de las zonas circundantes. Tiene un rango de temperatura de hasta 180 ºC.
Referencia de Essentra:

10377482

Número de pieza del fabricante:

461487

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,4718 €
1000 + 0,4483 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

94,36 €

200 x 0,4718 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material EPDM
Color Negro
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros