Menu Search

Tapón de enmascaramiento 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

Este tapón de enmascaramiento sin reborde está fabricado en EPDM negro para proteger los orificios de 4,8 mm de diámetro sin enmascarar ninguna de las zonas circundantes. Tiene un rango de temperatura de hasta 180 ºC.
Referencia de Essentra:

10377505

Número de pieza del fabricante:

461490

3640 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8433 €
500 + 0,8015 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

84,33 €

100 x 0,8433 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material EPDM
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros