Menu Search

Tapón de enmascaramiento 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE

Este tapón de enmascaramiento sin rebordes está diseñado para enmascarar agujeros sin tapar el reborde. El diseño cónico permite que proteger múltiples diámetros de orificios. El diseño con un perfil ergonómico tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles. Esta pieza está fabricada en GTP, que es resistente a los ácidos. Entre las aplicaciones se incluye recubrimiento pulvimetalúrgico a más baja temperatura, galvanizado, chapado y anodizado.
Referencia de Essentra:

10092347

Número de pieza del fabricante:

18414

3600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,6884 €
4000 - 19999 0,3278 €
20000 + 0,3114 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

275,36 €

400 x 0,6884 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material TPE
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros