Los tapones de montaje a compresión de polietileno amarillo están especialmente diseñados para proteger las fijaciones a compresión DKO (engrasador de 24 y junta tórica) de daños y contaminantes durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento. La aleta flexible ofrece un ajuste seguro y firme en la tuerca DKO y la lengüeta lateral permite una extracción eficiente.
Código De La Serie: SR1121
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | HD | TL | Juntas DKO compatibles (Todas) | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10104699 | 0,0886 € - 0,196 € | 501 En stock |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
|
0,0587 € - 0,0645 € | 6132 En stock |
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
M30 x 2
|
||
0,226 € - 0,2379 € | 1500 En stock |
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
M52 x 2
|
||
0,0316 € - 0,07 € | 1810 En stock |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
M14 x 1.5
|
||
0,086 € - 0,2033 € | 400 En stock |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
||
0,0908 € - 0,0956 € | 1614 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
||
0,0366 € - 0,081 € | 900 En stock |
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
M16 x 1.5
|
||
0,0942 € - 0,0991 € | 15000 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
M24 x 1.5
|
||
0,0943 € - 0,0993 € | 8901 En stock |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
||
0,0843 € - 0,1864 € | 850 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
||
0,0524 € - 0,0551 € | 1000 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
M26 x 1.5
|
||
0,1098 € - 0,1208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
M45 x 2
|
||
0,0284 € - 0,063 € | 900 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
M12 x 1.5
|
||
0,0732 € - 0,0806 € | 900 En stock |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
||
0,0402 € - 0,0443 € | 26995 En stock |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
||
0,0489 € - 0,0538 € | 6999 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
M26 x 1.5
|
||
0,0446 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
M24 x 1.5
|
||
0,0391 € - 0,043 € | 19907 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
||
0,0582 € - 0,0641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
||
0,0438 € - 0,0482 € | 4500 En stock |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.