Menu Search

Tapón 14.0 mm (D) 7.0 mm (H) PEBD Natural

This Flanged Barrel plug is a general-purpose plug that covers and seals the port apertures of tubes, pipelines, and other cylindrical openings. It features convex sides that enable a snug fit and prevent leakage or dust entry. It is quick and simple to install and remove. Natural made of LDPE.
Referencia de Essentra:

10203521

Número de pieza del fabricante:

1255332

2724 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0835 €
5000 + 0,0794 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

83,50 €

1000 x 0,0835 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material PEBD
Forma del cabezal Plano
Código de material 3926909790

El producto 1255332 reemplaza:

Tapón de montaje a presión 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm PEBD Natural
Referencia de Essentra: 10547120
Número de pieza del fabricante: 465684

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros