Menu Search

Tapones flexibles

En stock

Nuestros tapones flexibles de PVC son resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento, perfectos para taponar agujeros lisos y roscados. Proporcionan una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte. La gama es adecuada para tamaños de roscas métricas y UNF.

Series Code: SR1070

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de rosca compatible ID d1 Color Tamaños de rosca compatibles (todos) Compra
0,0816 € - 0,1803 € 4487 En stock
Negro
1/2,M12
0,2706 € - 0,5984 € 5944 En stock
Negro
7/8,M24
0,176 € - 0,3892 € 8960 En stock
Amarillo
0,1036 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3/8,M10
0,1918 € - 0,4241 € 10344 En stock
Negro
5/8,M16
0,4717 € - 1,0428 € 4135 En stock
Negro
1-3/16,M33
0,2404 € - 0,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3/4,M20
0,1432 € - 0,3166 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
0,1655 € - 0,366 € 9528 En stock
Negro
9/16,M12
0,3285 € - 0,7262 € 1845 En stock
Negro
1-1/16,M27
0,1017 € - 0,2248 € 4442 En stock
Amarillo
0,0838 € - 0,1853 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5/16,M8
0,1184 € - 0,2617 € 11562 En stock
Negro
7/16
Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
Tapones flexibles 11.8 mm 9.0 mm (D) Negro

10009130

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
4487 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2,M12
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 21.6 mm 18.8 mm (D) Negro

10155080

Rango de precios
0,5984 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
5944 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8,M24
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 9.1 mm 6.4 mm PVC Amarillo

10155127

Rango de precios
0,3892 € - 0,176 €

Niveles de existencias
8960 En stock
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 9.1 mm 6.4 mm (D) Negro

10155035

Rango de precios
0,2291 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8,M10
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 15.4 mm 12.6 mm (D) Negro

10155066

Rango de precios
0,4241 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
10344 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8,M16
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 30.2 mm 27.4 mm (D) Negro

10155103

Rango de precios
1,0428 € - 0,4717 €

Niveles de existencias
4135 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-3/16,M33
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 19.1 mm 16.3 mm (D) Negro

10155073

Rango de precios
0,5316 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4,M20
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3923509000
Tapones flexibles 7.2 mm 4.4 mm (D) Amarillo

10155110

Rango de precios
0,3166 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 13.5 mm 10.7 mm (D) Negro

10155059

Rango de precios
0,366 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
9528 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/16,M12
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 25.8 mm 23.0 mm (D) Negro

10155097

Rango de precios
0,7262 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
1845 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1-1/16,M27
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 11.8 mm 7.5 mm PVC Amarillo

10009147

Rango de precios
0,2248 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
4442 En stock
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 7.2 mm 4.4 mm (D) Negro

10155028

Rango de precios
0,1853 € - 0,0838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16,M8
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 10.3 mm 7.5 mm (D) Negro

10155042

Rango de precios
0,2617 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
11562 En stock
Atributos
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/16
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapones flexibles 7.5 mm 10.3 mm PVC Amarillo

10557860


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790