Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 27.8 mm 31.3 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571290

Número de pieza del fabricante:

20571290

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1843 €
2000 - 9999 0,1317 €
10000 + 0,1185 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

36,86 €

200 x 0,1843 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 27.8 mm
d1 15.7 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros