Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 42.0 mm 52.2 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571313

Número de pieza del fabricante:

20571313

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,3376 €
500 - 2499 0,2412 €
2500 + 0,217 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

16,88 €

50 x 0,3376 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.0 mm
d1 25.2 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros