Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 62.3 mm 53.5 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571337

Número de pieza del fabricante:

20571337

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 0,4775 €
300 - 1499 0,3411 €
1500 + 0,3069 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

14,33 €

30 x 0,4775 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 62.3 mm
d1 38.0 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros