Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 74.0 mm 54.0 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571344

Número de pieza del fabricante:

20571344

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 0,6301 €
250 - 1249 0,4501 €
1250 + 0,405 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

15,75 €

25 x 0,6301 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 74.0 mm
d1 48.2 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros