Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 109.0 mm 59.5 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571368

Número de pieza del fabricante:

20571368

419 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 0,9035 €
150 - 749 0,6454 €
750 + 0,5808 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

13,55 €

15 x 0,9035 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 109.0 mm
d1 84.5 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros