Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 139.0 mm 60.0 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571382

Número de pieza del fabricante:

20571382

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
9 - 89 1,1174 €
90 - 449 0,7982 €
450 + 0,7183 €
Paquete estándar: 90

Solicitar en múltiplos de 9

Precio total:

10,06 €

9 x 1,1174 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 139.0 mm
d1 107.0 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros