Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 159.5 mm 59.5 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571399

Número de pieza del fabricante:

20571399

210 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
7 - 69 1,3503 €
70 - 349 0,9645 €
350 + 0,868 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 7

Precio total:

9,45 €

7 x 1,3503 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 159.5 mm
d1 124.5 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros