Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 179.6 mm 79.5 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571405

Número de pieza del fabricante:

20571405

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 199 1,0099 €
200 + 0,9089 €
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

40,40 €

40 x 1,0099 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 179.6 mm
d1 140.5 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros