Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 196.0 mm 79.0 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571412

Número de pieza del fabricante:

20571412

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 1,3864 €
150 + 1,2477 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

41,59 €

30 x 1,3864 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 196.0 mm
d1 155.5 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros