Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 279.0 mm 80.0 mm Negro PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20571443

Número de pieza del fabricante:

20571443

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
18 - 89 2,1431 €
90 + 1,9287 €
Paquete estándar: 18

Solicitar en múltiplos de 18

Precio total:

38,58 €

18 x 2,1431 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 279.0 mm
d1 228.0 mm
Tipo 1
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros