Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 130.0 mm 25.0 mm Rojo PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20572402

Número de pieza del fabricante:

20572402

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 79 0,8492 €
80 - 399 0,6066 €
400 + 0,5459 €
Paquete estándar: 80

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

6,79 €

8 x 0,8492 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 130.0 mm
Tipo de tubo compatible PEBD
Tipo 2
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros