Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 53.5 mm 31.5 mm Rojo PEBD

Los tapones para final de tubo con nervio rojos proporcionan protección para evitar la entrada de contaminantes en tuberías. El material PEBD tiene unas aletas flexibles con un diámetro del nervio que logra un ajuste firme.
Referencia de Essentra:

10272855

Número de pieza del fabricante:

492219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,88 €
500 - 2499 0,419 €
2500 + 0,3982 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

44,00 €

50 x 0,88 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 53.5 mm
d1 29.0 mm
Tipo de tubo compatible DIN
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros