Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 113.9 mm 34.3 mm Rojo PEBD

Los tapones para final de tubo con nervio rojos proporcionan protección para evitar la entrada de contaminantes en tuberías. El material PEBD tiene unas aletas flexibles con un diámetro del nervio que logra un ajuste firme.
Referencia de Essentra:

10272923

Número de pieza del fabricante:

492226

85 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,778 €
100 - 499 0,846 €
500 + 0,805 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

17,78 €

10 x 1,778 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 113.9 mm
d1 70.0 mm
Tipo de tubo compatible DIN;NPT
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros