Los tapones con rosca NPT son cónicos y de enmascaramiento. Además, están diseñados para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP/NPT Están fabricados en polietileno azul de baja densidad
Código De La Serie: SR1114
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | ID | FD | Color | od1 | Tamaños de rosca compatibles (todos) | od2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4415 € - 0,976 € | 1386 En stock |
|
1.343 in
34.1 mm
|
Azul
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,4178 € - 0,9237 € | 8837 En stock |
|
1.094 in
27.8 mm
|
Azul
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
0,9408 € - 2,0798 € | 4000 En stock |
|
0.61 in
15.5 mm
|
Azul
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3166 € - 0,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.906 in
23.0 mm
|
Azul
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2838 € - 0,6274 € | 19956 En stock |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Azul
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.